Перейти до основного вмісту
Logo print

Трим. Етикетки 88Х15 Мм

Legrand

Трим. Етикетки 88Х15 Мм

АРТ. 038717 EAN номер.. 3245060387174
53.20 / штука Товарів в упаковці 96 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Тип Товстостінні
Зубчаста Немає (без)
Матеріал Пластик
Діаметр жили 10-102 mm
Діаметр кабеля 10-102 mm
Довжина 88 mm
Ширина 15 mm
Колір Інші
Прозорий Немає
З текстовим полем Немає
Маркування Немає (без)
Спосіб монтажу Затиск
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -25-40 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає