Універсальна міні-колона 1 секція 0,30м, колір алюміній
Columns & Mini Columns LG
Legrand
Універсальна міні-колона 1 секція 0,30м, колір алюміній
АРТ. 653101
EAN номер..
3414971195257
6,034.44
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма колони | Прямокутник |
---|---|
Модель/Виконання | Одностороння |
Попередньо підключена | Немає |
Регульована | Так |
Регулювання по висоті | 0 mm |
Висота колони | 300-300 mm |
Кількість використовуємих кришек | 1 |
Ширина верхньої частини | 80 mm |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтовий |
Переносна | Немає |
Підходить для кріплення до стелі | Немає |
Suitable for floor mounting | Так |
Кабельний ввід | Зверху |
Наскрізний профіль | Так |
---|---|
Матеріал електромонтажної колони | Алюміній |
Якість матеріалу монтажної колони | Інші |
Присутність галогенів в матеріалі кришки | Так |
Зовнішнє захисне покриття | Анодована |
Колір | Інші |
Матеріал плафона / розсіювача | Алюміній |
Якість матеріалу кришки | Інші |
Присутність галогенів в матеріалі монажної колони | Так |
Зовнішнє захисне покриття кришки | Анодована |
Колір кришки | Інші |
Кількість роздільних перегородок | 0 |
Корисний поперечний перетин | 6900 mm² |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
15 документи
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ