Універсальна міні-колона 1 секція 0,68м, колір алюміній
Columns & Mini Columns LG
Legrand
Універсальна міні-колона 1 секція 0,68м, колір алюміній
АРТ. 653104
EAN номер..
3414971195288
7,935.79
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма колони | Прямокутник |
---|---|
Модель/Виконання | Одностороння |
Попередньо підключена | Немає |
Регульована | Так |
Регулювання по висоті | 0 mm |
Висота колони | 680-680 mm |
Кількість використовуємих кришек | 1 |
Ширина верхньої частини | 80 mm |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтовий |
Переносна | Немає |
Підходить для кріплення до стелі | Немає |
Suitable for floor mounting | Так |
Кабельний ввід | Зверху |
Наскрізний профіль | Так |
---|---|
Матеріал електромонтажної колони | Алюміній |
Якість матеріалу монтажної колони | Інші |
Присутність галогенів в матеріалі кришки | Так |
Зовнішнє захисне покриття | Анодована |
Колір | Інші |
Матеріал плафона / розсіювача | Алюміній |
Якість матеріалу кришки | Інші |
Присутність галогенів в матеріалі монажної колони | Так |
Зовнішнє захисне покриття кришки | Анодована |
Колір кришки | Інші |
Кількість роздільних перегородок | 0 |
Корисний поперечний перетин | 6900 mm² |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ