Перейти до основного вмісту
Logo print

Унiверс.Монтажна Коробка Д/2м

Bticino

Унiверс.Монтажна Коробка Д/2м

АРТ. 16102 EAN номер.. 8012199182032
435.15 / штука Товарів в упаковці 18 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Цегляна кладка
Форма Прямокутник
Тип конструкції З'єднувальна коробка/розподільча
Модель/Виконання Простий / одиночний
Обладнаний Немає (без)
Ширина 180 mm
З гвинтами Немає
Для діаметрів труб Інші
Фіксатор/тримач для труби Немає
Ввід ззаду Так
Кількість вхідних отворів 20
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Колір Жовтий
Ступінь захисту IP IP00
Тип кришки Немає (без)
Кріплення кришки Інші
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Немає
Фіксоване положення затискача Немає
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Ударостійкість Not applicable
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C