Перейти до основного вмісту
Logo print

Упр. Рольст. Ду, 230в, Темн.Бр

Legrand

Упр. Рольст. Ду, 230в, Темн.Бр

АРТ. 775696 EAN номер.. 3245067756966
9,841.80 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Інші
Модель/Виконання Інші
Кількість полюсів 1
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Інші
З механічним керуванням Так
З електронним керуванням Немає
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
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Колір Чорний
Прозорий Немає
З полем для напису Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP2X
Номінальний струм 3 A
Номінальна напруга 230 V
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 61 mm
Глибина вбудовування 38 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ударостійкість IK02
Робоча температура -10-40 °C
Storage temperature -10-60 °C
Антибактеріальний Немає
Перетин жили 2.5-2.5 mm²
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) VL1220
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 8 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Документація

1 документи
Інструкція з використання
291957-03.pdf pdf (0.81 Mo)