Перейти до основного вмісту
Logo print

Фіксатор для механізмів Mosaic для snap-on колон, колір Чорний матовий

Mosaic Legrand

Фіксатор для механізмів Mosaic для snap-on колон, колір Чорний матовий

АРТ. 603856 EAN номер.. 3414971996991
94.50 Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Глибина монтажного короба 50 mm
Ширина верхньої частини 45 mm
Модель/Виконання З'єднувальна кришка каналу
Форма Симетричне
Тип монтажу/Тип кріплення Фіксація заклацуванням
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу АБС-Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Робоча температура -5-60 °C
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість Інші
Ширина 45 mm
Висота 23 mm
Глибина 25 mm
Storage temperature -25-60 °C

Документація

2 документи
Технічний опис
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
Технічний опис
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)