Фіксатор для механізмів Mosaic для snap-on колон, колір Чорний матовий
Mosaic
Legrand
Фіксатор для механізмів Mosaic для snap-on колон, колір Чорний матовий
АРТ. 603856
EAN номер..
3414971996991
94.50
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Глибина монтажного короба | 50 mm |
---|---|
Ширина верхньої частини | 45 mm |
Модель/Виконання | З'єднувальна кришка каналу |
Форма | Симетричне |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фіксація заклацуванням |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | АБС-Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Чорний |
---|---|
Номер кольору Ral | 9017 |
Робоча температура | -5-60 °C |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | Інші |
Ширина | 45 mm |
Висота | 23 mm |
Глибина | 25 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Документація
2 документи
Технічний опис
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ