Фікс. Д/ 16 Каб. 240мм
Legrand
Фікс. Д/ 16 Каб. 240мм
АРТ. 031936
EAN номер..
3245060319366
57.88
/
штука
Товарів в упаковці
50 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальний діаметр | 12 mm |
---|---|
Діаметр | 12-12 mm |
Кількість кабелів або труб | 16 |
With distance to the wall | Немає |
Модель/Виконання | Закрите виконання |
Тип монтажу/Тип кріплення | Вставний монтаж |
Матеріал | Пластик |
---|---|
Поверхня | Необроблена |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Немає |
Підходить для протипожежного захисту | Немає |
Plastic sheathed | Немає |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ