Хомут монт. д/труб d16-25мм
Legrand
Хомут монт. д/труб d16-25мм
АРТ. 031963
EAN номер..
3245060319632
33.13
/
штука
Товарів в упаковці
50 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Band width | 7.6 mm |
---|---|
Довжина пояса/стрічки/стяжки | 200 mm |
Tie thickness | 1.5 mm |
Min. tensile strength | 500 N |
Робоча температура | -25-60 °C |
Mounting temperature | 0-40 °C |
Модель/Виконання | З внутрішнім зубчастим зачепом |
Фіксатор кришки кабельного лотка | Plastic lip/-cam |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Поліамід (PA) |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Колір | Чорний |
Прозорий | Немає |
Світловідбиваюча (флуоресцентна) | Немає |
Поверхня для маркування | Немає (без) |
Solvable fastener | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Дюбель |
UL approval | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ