Перейти до основного вмісту
Logo print

Хомут монт. д/труб d25-40мм

Legrand

Хомут монт. д/труб d25-40мм

АРТ. 031964 EAN номер.. 3245060319649
37.79 / штука Товарів в упаковці 50 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Band width 7.6 mm
Довжина пояса/стрічки/стяжки 200 mm
Tie thickness 1.5 mm
Min. tensile strength 500 N
Робоча температура -25-60 °C
Mounting temperature 0-40 °C
Модель/Виконання З внутрішнім зубчастим зачепом
Фіксатор кришки кабельного лотка Plastic lip/-cam
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Поліамід (PA)
Поверхня Необроблена
UV-stable according to ASTM D6779 Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Колір Чорний
Прозорий Немає
Світловідбиваюча (флуоресцентна) Немає
Поверхня для маркування Немає (без)
Solvable fastener Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Дюбель
UL approval Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
041690-02.pdf pdf (0.91 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01663-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)