Перейти до основного вмісту
Logo print

Хомут Colson 7,6х720 Проз.

Colring™ equipment cable ties Legrand

Хомут Colson 7,6х720 Проз.

АРТ. 032050 EAN номер.. 3245060320508
56.14
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Band width 7.6 mm
Довжина пояса/стрічки/стяжки 720 mm
Tie thickness 1.9 mm
Min. tensile strength 530 N
Робоча температура -15-75 °C
Mounting temperature -10-40 °C
Модель/Виконання З внутрішнім зубчастим зачепом
Фіксатор кришки кабельного лотка Plastic lip/-cam
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Поліамід (PA)
Поверхня Необроблена
UV-stable according to ASTM D6779 Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Колір Безбарвний
Прозорий Так
Світловідбиваюча (флуоресцентна) Немає
Поверхня для маркування Немає (без)
Solvable fastener Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Немає (без)
UL approval Так

Документація

1 документи
Технічний опис
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
3 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00866-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)