Цоколь Антисейсміч. 800х600
Legrand
Цоколь Антисейсміч. 800х600
АРТ. 047342
EAN номер..
3245060473426
19,147.32
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Основа в зборі |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Колір | Сірий |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 800 mm |
Монтажна глибина в шафі | 600 mm |
Підходить для аерації / деаерації | Немає |
Підходить для знімного з'єднувального кабелю | Немає |
---|---|
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Ширина | 800 mm |
Висота | 100 mm |
Глибина | 600 mm |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ