Перейти до основного вмісту
Logo print

Цоколь, висота 200, ширина 800

Legrand

Цоколь, висота 200, ширина 800

АРТ. 046453 EAN номер.. 3245060464530
14,736.91 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Фасадна сторона / Задня сторона основи
Матеріал Сталь
Колір Чорний
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 800 mm
Монтажна глибина в шафі 0 mm
Підходить для аерації / деаерації Немає
Підходить для знімного з'єднувального кабелю Немає
Підходить для установки поза приміщеннями Немає
Ширина 800 mm
Висота 200 mm
Глибина 0 mm

Документація

1 документи
Технічний опис
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)