Цоколь для кабельной секції
Legrand
Цоколь для кабельной секції
АРТ. 046464
EAN номер..
3245060464646
1,871.52
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Основа в зборі |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Колір | Чорний |
Підходить для аерації / деаерації | Немає |
Підходить для знімного з'єднувального кабелю | Так |
---|---|
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Ширина | 250 mm |
Висота | 100 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ