цоколь 200x1000x300
Legrand
цоколь 200x1000x300
АРТ. 036302
EAN номер..
3245060363024
13,111.01
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Основа в зборі |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 1000 mm |
Монтажна глибина в шафі | 300 mm |
Підходить для аерації / деаерації | Немає |
Підходить для знімного з'єднувального кабелю | Так |
---|---|
Підходить для установки поза приміщеннями | Так |
Ширина | 1000 mm |
Висота | 200 mm |
Глибина | 280 mm |
Номер кольору Ral | 7016 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ