Перейти до основного вмісту
Logo print

Ціл. Станд. Метал.Монт.Пан.180

Legrand

Ціл. Станд. Метал.Монт.Пан.180

АРТ. 047608 EAN номер.. 3245060476083

Суцільна монтажна плата Для шаф Altis шириною 400 мм і висотою 1800 мм

8,582.73 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 1800 mm
Ширина 400 mm
Матеріал Сталь
Поверхня Гальванізований
Перфорована Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

1 документи
Технічний опис
F00714EN-02.pdf pdf (3.26 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)