Перейти до основного вмісту
Logo print

Шасси для 16104, Серый Антацит

Bticino

Шасси для 16104, Серый Антацит

АРТ. 16104LTG EAN номер.. 8012199203348
2,485.89
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 4
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Немає
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Так
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
Колір Антрацит
RAL-номер (аналогічний) 9001
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 334 mm
Висота 228 mm
Глибина 79 mm
Ширина установча (вбудована) 0 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable