Перейти до основного вмісту
Logo print

Шафа Бат.Megaline 1бат Rack+Зп

Legrand

Шафа Бат.Megaline 1бат Rack+Зп

АРТ. 310800 EAN номер.. 3245063108004
59,217.37 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Інші
Аксесуар Так
Запасна частина Немає
Ширина 483 mm
Висота 133 mm
Глибина 584 mm
Contains Batteries and/or Accumulator Так
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Свинець
Number of Pack 1 3
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 2500 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) I : Industrial (not Portable)

Документація

2 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
1 документи
Брошура