Перейти до основного вмісту
Logo print

Шафа Вмонт.Д/Авт.3х12+2м Мет.

Legrand

Шафа Вмонт.Д/Авт.3х12+2м Мет.

АРТ. 001433 EAN номер.. 3245060014339

Щит вбудовуваний Nedbox З плоскими металевими дверима колір RAL 9010, 3 рейки, 36+6 модулів, 555x330x86 мм

6,656.77 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість рядків 3
Кількість модулів 14
Тип покриття Двері
Тип кришки Закрите виконання
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Немає
Signal passing door Так
З замком Немає
Вид запору Інші
Матеріал корпусу Сталь
Глибина вбудовування 86 mm
Монтажна висота 551 mm
Ширина установча (вбудована) 326 mm
Монтажна глибина 47.5 mm
Earthing terminal block Так
Neutral terminal block Немає
Din рейка Так
З монтажною панеллю Немає
Можливість розширення Так
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Ступінь захисту IP IP30
Висота 555 mm
Ширина 330 mm
Глибина 90 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 36
Ударостійкість IK07
Робоча температура -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Fitted with rainproof plate protection Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F02428EN_03.pdf pdf (0.57 Mo)
1 документи
BIM файл
1 документи
Договір
LOVAG-IT 16.040 (1.35 Mo)