Перейти до основного вмісту
Logo print

Шафа Вмонтована, 72 Модулі

Legrand

Шафа Вмонтована, 72 Модулі

АРТ. 020025 EAN номер.. 3245060200251

Шафа розподільча вбудована XL³ 160 Для модульного обладнання з додатковим простором, для установки лічильника, 3 рейки, 72 модуля, фасад: висота-995 мм, ширина-670 мм, коробка: висота-940 мм, ширина-617 мм

20,470.11 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість рядків 4
Кількість модулів 24
Тип покриття Опціонально
Тип кришки З вирізом
Прозорі двері Немає
З замком Так
Матеріал корпусу Сталь
Глибина вбудовування 140 mm
Монтажна глибина 93 mm
Din рейка Так
З монтажною панеллю Так
Можливість розширення Немає
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Ступінь захисту IP IP43
Висота 750 mm
Ширина 575 mm
Глибина 100 mm

Документація

5 документи
Інструкція з використання
F3827E.pdf pdf (2.39 Mo)
Технічний опис
F00248EN-00.pdf pdf (0.72 Mo)
Навчальні документи
Інструкція з використання
F3827D-03.pdf pdf (3.5 Mo)
Технічний посібник