Шафа Вмонтована, 96 Модулів
Legrand
Шафа Вмонтована, 96 Модулів
АРТ. 020026
EAN номер..
3245060200268
Шафа розподільча вбудована XL³ 160 Для модульного обладнання з додатковим простором, для установки лічильника, 4 рейки, 96 модулів, фасад: висота-1145 мм, ширина-670 мм, коробка: висота-1090 мм, ширина-617 мм
21,164.90
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
---|---|
Кількість рядків | 5 |
Кількість модулів | 24 |
Тип покриття | Опціонально |
Тип кришки | З вирізом |
Прозорі двері | Немає |
З замком | Так |
Матеріал корпусу | Сталь |
Глибина вбудовування | 140 mm |
Монтажна глибина | 93 mm |
Din рейка | Так |
---|---|
З монтажною панеллю | Так |
Можливість розширення | Немає |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Ступінь захисту IP | IP43 |
Висота | 900 mm |
Ширина | 575 mm |
Глибина | 100 mm |
Документація
5 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Навчальні документи
Інструкція з використання
Технічний посібник
ВИБРАТИ ДІЮ