Перейти до основного вмісту
Logo print

Шафа Д/Бат.Trimod 16с Без Бат.

Legrand

Шафа Д/Бат.Trimod 16с Без Бат.

АРТ. 310805 EAN номер.. 3245063108059
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип напруги AC
Висота 1700 mm
Ширина 1200 mm
Глибина 800 mm
Маса 107.2 kg
Suitable for network-management Так
USV- technology Online
Тип конструкції Free standing model

Документація

3 документи
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Інструкція з використання
LE06135AB.pdf pdf (1.23 Mo)
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
1 документи
Брошура
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00318-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)