Шафа Для Бат.Megaline 10 Бат.
Legrand
Шафа Для Бат.Megaline 10 Бат.
АРТ. 310784
EAN номер..
3245063107847
139,272.27
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 475 mm |
Висота | 270 mm |
Глибина | 570 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
---|---|
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Свинець |
Number of Pack 1 | 30 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2500 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Документація
2 документи
Білі папери
Технічний посібник
1 документи
Брошура
ВИБРАТИ ДІЮ