Перейти до основного вмісту
Logo print

Шафа Зі Скл. Дверима 2000x800x

Legrand

Шафа Зі Скл. Дверима 2000x800x

АРТ. 047340 EAN номер.. 3245060473402

Шафа Altis Збірна, IP 55, IK 10, 2000x800x500 мм, засклені двері

88,553.33 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 800 mm
Висота 2025 mm
Глибина 500 mm
Матеріал Сталь
Вид/марка матеріалу Інші
Тип поверхні Порошкове покриття
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
З монтажною панеллю Немає
Монтажна пластина регулюється за глибиною Так
Установка в стіну Немає
Кріплення на стовпі Немає
Кількість дверей 1
З заскленими дверима Так
З вентильованими дверима Немає
З задніми дверима Немає
Кількість замків 1
Підходить для метричного монтажу Так
Підходить для установки поза приміщеннями Немає
Скатний дах Немає
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Ударостійкість IK10
Ступінь захисту IP IP55
Ступінь захисту (NEMA) Інші
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Fitted with rainproof plate protection Немає
Fitted with door or cover Так
Supplied with circuit identification labels Немає

Документація

3 документи
Технічний опис
F00710EN-08.pdf pdf (4.45 Mo)
Інструкція з використання
LE08321AA-00.pdf pdf (5.49 Mo)
Технічний посібник
1 документи
Договір