Шафа З Дв. Сперед. Та Ззад.200
Legrand
Шафа З Дв. Сперед. Та Ззад.200
АРТ. 047370
EAN номер..
3245060473709
Шафа Altis Збірна, IP 55, IK 10, 2000x1000x800 мм, двері спереду/ззаду
107,307.09
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 1000 mm |
---|---|
Висота | 2025 mm |
Глибина | 800 mm |
Матеріал | Сталь |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
З монтажною панеллю | Немає |
Монтажна пластина регулюється за глибиною | Так |
Установка в стіну | Немає |
Кріплення на стовпі | Немає |
Кількість дверей | 1 |
З заскленими дверима | Немає |
З вентильованими дверима | Немає |
З задніми дверима | Так |
---|---|
Кількість замків | 1 |
Підходить для метричного монтажу | Так |
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Скатний дах | Немає |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Ударостійкість | IK10 |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Ступінь захисту (NEMA) | Інші |
Робоча температура | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Fitted with rainproof plate protection | Немає |
Fitted with door or cover | Так |
Supplied with circuit identification labels | Немає |
Документація
3 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний посібник
1 документи
Договір
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ