Перейти до основного вмісту
Logo print

Шафа Ізолююча, 72 Модулі

Legrand

Шафа Ізолююча, 72 Модулі

АРТ. 020095 EAN номер.. 3245060200954

Розподільча шафа з пластиковим корпусом XL³ 160 Для модульного обладнання з додатковим простором, для установки лічильника або DPX³ 160 на рейку, 3 рейки, додатковий простір + 72 модуля, 900х575х147

18,400.94 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Кількість рядків 4
Кількість модулів 24
Тип покриття Двері
Тип кришки З вирізом
Прозорі двері Немає
З замком Так
Матеріал корпусу Пластик
Глибина вбудовування 170 mm
Монтажна глибина 93 mm
Din рейка Так
З монтажною панеллю Немає
Можливість розширення Так
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Ступінь захисту IP IP43
Висота 900 mm
Ширина 575 mm
Глибина 147 mm

Документація

4 документи
Інструкція з використання
F0329D-03.pdf pdf (4.46 Mo)
Навчальні документи
Технічний посібник
Технічний опис
F00247EN-00.pdf pdf (0.37 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-2011-187-V1-EN.pdf pdf (0.17 Mo)