Шафа Ізолююча, 96 Модулів
Legrand
Шафа Ізолююча, 96 Модулів
АРТ. 020096
EAN номер..
3245060200961
Розподільча шафа з пластиковим корпусом XL³ 160 Для модульного обладнання з додатковим простором, для установки лічильника або DPX³ 160 на рейку, 4 рейки, додатковий простір + 96 модулів, 1050х575х147
21,677.93
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
---|---|
Кількість рядків | 5 |
Кількість модулів | 24 |
Тип покриття | Двері |
Тип кришки | З вирізом |
Прозорі двері | Немає |
З замком | Так |
Матеріал корпусу | Пластик |
Глибина вбудовування | 170 mm |
Монтажна глибина | 93 mm |
Din рейка | Так |
---|---|
З монтажною панеллю | Немає |
Можливість розширення | Так |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Ступінь захисту IP | IP43 |
Висота | 1050 mm |
Ширина | 575 mm |
Глибина | 147 mm |
Документація
4 документи
Інструкція з використання
Навчальні документи
Технічний посібник
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ