Перейти до основного вмісту
Logo print

Шафа Atlanticip55 1000x800x400

Atlantic Legrand

Шафа Atlanticip55 1000x800x400

АРТ. 035529 EAN номер.. 3245060355296

Щит Atlantic Металевий, IP55, IK10, RAL 7035, 1000x800x400, вертикальний

27,490.83 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Тип покриття Двері
Тип кришки Закрите виконання
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Немає
З замком Так
Висота 1000 mm
Ширина 800 mm
Глибина 400 mm
Глибина вбудовування 427 mm
Монтажна глибина 380 mm
Товщина металу корпусу 1.25 mm
Товщина металу дверей, кришки 1.8 mm
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Кількість отворів для фланців 1
Можливість розширення Немає
Матеріал корпусу Сталь
Поверхня Порошкове покриття
З монтажною панеллю Немає
Підходить для використання поза приміщеннями Так
Підходить для блискавкозахисту Немає
Ступінь захисту IP IP66
Клас захисту від ураження електричним струмом I
Ударостійкість IK10
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Інші

Документація

4 документи
Технічний опис
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Інструкція з використання
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Технічний опис
F00890EN-06.pdf pdf (5.74 Mo)
Технічний посібник
2 документи
Autocad 3D
035529.dwg dwg (0.06 Mo)
5 документи
Договір
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)