Шафа Atlanticip55 1200x800x300
Atlantic
Legrand
Шафа Atlanticip55 1200x800x300
АРТ. 035592
EAN номер..
3245060355920
Щит Atlantic Металевий, IP55, IK10, RAL 7035, 1200x800x300, вертикальний
32,871.48
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
---|---|
Тип покриття | Двері |
Тип кришки | Закрите виконання |
Тип дверей | Простий / одиночний |
Прозорі двері | Немає |
З замком | Так |
Висота | 1200 mm |
Ширина | 800 mm |
Глибина | 300 mm |
Глибина вбудовування | 327 mm |
Монтажна глибина | 280 mm |
Товщина металу корпусу | 1.25 mm |
Товщина металу дверей, кришки | 1.8 mm |
Колір | Сірий |
---|---|
Номер кольору Ral | 7035 |
Кількість отворів для фланців | 1 |
Можливість розширення | Немає |
Матеріал корпусу | Сталь |
Поверхня | Порошкове покриття |
З монтажною панеллю | Немає |
Підходить для використання поза приміщеннями | Так |
Підходить для блискавкозахисту | Немає |
Ступінь захисту IP | IP66 |
Клас захисту від ураження електричним струмом | I |
Ударостійкість | IK10 |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Інші |
Документація
4 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний посібник
2 документи
Autocad 3D
BIM файл
5 документи
Договір
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Договір
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Договір
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Договір
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ