Перейти до основного вмісту
Logo print

Шафа Atlanticip55 600x400x200

Atlantic Legrand

Шафа Atlanticip55 600x400x200

АРТ. 035504 EAN номер.. 3245060355043

Щит Atlantic Металевий, IP55, IK10, RAL 7035, 600x400x200, вертикальний

10,179.22 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Тип покриття Двері
Тип кришки Закрите виконання
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Немає
З замком Так
Висота 600 mm
Ширина 400 mm
Глибина 200 mm
Глибина вбудовування 227 mm
Монтажна глибина 180 mm
Товщина металу корпусу 1 mm
Товщина металу дверей, кришки 1.25 mm
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Кількість отворів для фланців 1
Можливість розширення Немає
Матеріал корпусу Сталь
Поверхня Порошкове покриття
З монтажною панеллю Немає
Підходить для використання поза приміщеннями Так
Підходить для блискавкозахисту Немає
Ступінь захисту IP IP66
Клас захисту від ураження електричним струмом I
Ударостійкість IK10
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Інші

Документація

4 документи
Технічний опис
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Інструкція з використання
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Технічний опис
F00890EN-06.pdf pdf (5.74 Mo)
Технічний посібник
2 документи
Autocad 3D
035504.dwg dwg (0.06 Mo)
5 документи
Договір
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)