Шин.супорт 400A
XL3S
Legrand
Шин.супорт 400A
АРТ. 339900
EAN номер..
3414971002845
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Набір для монтажу |
---|---|
Ширина | 600 mm |
Висота | 50 mm |
Матеріал | Пластик |
---|---|
Колір | Інші |
Документація
3 документи
Навчальні документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ