Перейти до основного вмісту
Logo print

Шин. Низ Al С-тип супорт 630A

XL3S Legrand

Шин. Низ Al С-тип супорт 630A

АРТ. 339903 EAN номер.. 3414971002906
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Ширина 255 mm
Висота 160 mm
Глибина 25 mm
Матеріал Пластик
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE09741AB-01.pdf pdf (1.52 Mo)
Навчальні документи
Технічний опис
F02595EN-01.pdf pdf (2.39 Mo)