Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Шкаф комутаційний 19" - 25U - 800x1000x1300 мм

LCS3 Legrand

Шкаф комутаційний 19" - 25U - 800x1000x1300 мм

АРТ. 446081 EAN номер.. 3414971173477

LCS³ Шафа комутаційна 19", 25U, 800x1000x1300 мм

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Рівень монтажу Передній і задній
Тип профільної направляючої Г-подібний профіль
Кількість дверей 2
Тип вентиляції Немає (без)
Ширина 800 mm
Висота 1300 mm
Глибина 1000 mm
Модульна відстань 19 дюймів
Кількість модулів (одиниць) у висоту 25
Максимальне навантаження 1500 kg
З стельовою панеллю Так
З заземленням Так
З передніми дверима Так
Матеріал передніх дверей Скло
Система блокування вхідних дверей Двуконтактний
З задніми дверима Так
Матеріал задніх дверей Сталь
Система блокування задніх дверей Двуконтактний
З заскленими дверима Так
З бічними стінками Так
З розеткою Так
З вертикальним прокладанням кабелю Немає
Матеріал Алюміній
Тип поверхні Порошкове покриття
Колір Чорний
Модель/Виконання З фіксованою рамою
Номер кольору Ral 9011
Збірно-розбірний Так
Ступінь захисту IP IP00
Ступінь захисту (NEMA) Інші

Документація

1 документи
Технічний опис