Перейти до основного вмісту
Logo print

Шкаф19" 42U 800х600, 2 двері

Legrand

Шкаф19" 42U 800х600, 2 двері

АРТ. 046341 EAN номер.. 3245060463410
118,039.08
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Рівень монтажу Передній і задній
Тип профільної направляючої Зігнутий профіль
Кількість дверей 1
Тип вентиляції Немає (без)
Ширина 800 mm
Висота 2026 mm
Глибина 600 mm
Модульна відстань 19 дюймів
Кількість модулів (одиниць) у висоту 42
Максимальне навантаження 420 kg
З стельовою панеллю Так
З заземленням Так
З передніми дверима Так
Матеріал передніх дверей Скло
Система блокування вхідних дверей Одноконтактний
З задніми дверима Немає
З заскленими дверима Так
З бічними стінками Так
З розеткою Немає
З вертикальним прокладанням кабелю Немає
Матеріал Сталь
Тип поверхні Порошкове покриття
Колір Чорний
Модель/Виконання Інші
Номер кольору Ral 7016
Збірно-розбірний Так
Ступінь захисту IP IP20
Ступінь захисту (NEMA) Інші
Ударостійкість IK08
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE02652AB-03.pdf pdf (2.32 Mo)
Технічний опис
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)