Щиток без отв. 370х140х120 на 6 мод, DIN
Legrand
Щиток без отв. 370х140х120 на 6 мод, DIN
АРТ. 059843
EAN номер..
3245060598433
Збірний щиток Hypra Без отворів для 2 роз'ємів 16 або 32 А, з рейкою DIN на 6 модулів, 370x140x120 мм
3,779.63
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А | Немає (без) |
---|---|
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А | Немає (без) |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 0 |
Захист | Немає (без) |
Диференційне реле | Немає (без) |
Кількість лінійних автоматичних вимикачів | 0 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Подача живлення (тип підключення) | Інші |
---|---|
Diameter cable entry | M25 |
Обслуговування | Настінний монтаж |
Ступінь захисту IP | Інші |
Виконання для збройних сил | Немає |
Колір | Сірий |
Висота | 370 mm |
Ширина | 140 mm |
Глибина | 120 mm |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ