Перейти до основного вмісту
Logo print

Щиток Вбуд. 12М Пл. Вип. Дв.

Legrand

Щиток Вбуд. 12М Пл. Вип. Дв.

АРТ. 001521 EAN номер.. 3245060015213
2,545.35 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість рядків 1
Кількість модулів 12
Тип покриття Двері
Тип кришки Закрите виконання
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Так
Signal passing door Так
З замком Немає
Вид запору Інші
Матеріал корпусу Пластик
Глибина вбудовування 87 mm
Монтажна висота 301 mm
Ширина установча (вбудована) 326 mm
Монтажна глибина 47.5 mm
Earthing terminal block Так
Neutral terminal block Немає
Din рейка Так
З монтажною панеллю Немає
Можливість розширення Так
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9010
Ступінь захисту IP IP30
Висота 305 mm
Ширина 330 mm
Глибина 90 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 12
Ударостійкість IK07
Робоча температура -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Fitted with rainproof plate protection Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F02428EN_03.pdf pdf (0.57 Mo)
1 документи
BIM файл
2 документи
Екологічний сертифікат
Договір
LOVAG-IT 16.040 (1.35 Mo)