Перейти до основного вмісту
Logo print

Щиток Д/ Авт. Вимикача 1м

LEXIC Legrand

Щиток Д/ Авт. Вимикача 1м

АРТ. 001301 EAN номер.. 3245060013011

Щиток Mini S Накладний, 1 модуль , IP30 IK05 - клас II - білий RAL9003 - висота: 140мм- ширина: 30мм- глибина: 72мм

135.01 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Кількість рядків 1
Кількість модулів 1
Тип покриття Чохол
Тип кришки З вирізом
Прозорі двері Немає
Signal passing door Так
З замком Немає
Вид запору Інші
Матеріал корпусу Пластик
Глибина вбудовування 68 mm
Монтажна висота 136 mm
Ширина установча (вбудована) 26 mm
Монтажна глибина 47.5 mm
Earthing terminal block Немає
Neutral terminal block Немає
Din рейка Так
З монтажною панеллю Немає
Можливість розширення Немає
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Ступінь захисту IP IP30
Висота 140 mm
Ширина 30 mm
Глибина 72 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 1
Ударостійкість IK05
Робоча температура -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Fitted with rainproof plate protection Немає

Документація

1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00858-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)