Перейти до основного вмісту
Logo print

Щиток на 6 модулів

Legrand

Щиток на 6 модулів

АРТ. 059850 EAN номер.. 3245060598501

Збірний щиток Hypra З отворами для 6 роз'ємів 16 або 32 А, з рейкою DIN, 370x230x181 мм

5,682.95 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А Немає (без)
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 0
Захист Немає (без)
Диференційне реле Немає (без)
Кількість лінійних автоматичних вимикачів 0
Матеріал корпусу Пластик
Подача живлення (тип підключення) Інші
Diameter cable entry M32
Обслуговування Настінний монтаж
Ступінь захисту IP Інші
Виконання для збройних сил Немає
Колір Сірий
Висота 370 mm
Ширина 230 mm
Глибина 181 mm

Документація

1 документи
Технічний опис
F00122EN-09.pdf pdf (1.35 Mo)
1 документи
Autocad 3D
059850.dwg dwg (0.18 Mo)