Перейти до основного вмісту
Logo print

Щиток пластиковий PRACTIBOX-S 2X12 накладний, білі двері, Земля+Нейтраль

Practibox S Legrand

Щиток пластиковий PRACTIBOX-S 2X12 накладний, білі двері, Земля+Нейтраль

АРТ. 135202 EAN номер.. 3414971197909

Practibox S Шафа для накладного монтажу З клемами заземлення та нейтралі, білі двері, 2 ряда - 12 модулів / ряд

1,016.65 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Кількість рядків 2
Кількість модулів 12
Тип покриття Двері
Тип кришки З вирізом
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Немає
Signal passing door Так
З замком Так
Вид запору Циліндр
Матеріал корпусу Пластик
Глибина вбудовування 0 mm
Монтажна висота 382 mm
Ширина установча (вбудована) 324 mm
Монтажна глибина 76 mm
Earthing terminal block Так
Neutral terminal block Так
Din рейка Так
З монтажною панеллю Немає
Можливість розширення Так
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Ступінь захисту IP IP40
Висота 386 mm
Ширина 328 mm
Глибина 108 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 24
Ударостійкість IK07
Робоча температура -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Fitted with rainproof plate protection Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F02631EN-03.pdf pdf (1.09 Mo)
2 документи
Autocad 3D
135202.dwg dwg (1.59 Mo)
4 документи
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-00900-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-00674-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)