Щиток пластиковий PRACTIBOX-S 3X12 вбудований, димчасті двері, Земля+Нейтраль, для бетонних та цегляних стін
Practibox S
Legrand
Щиток пластиковий PRACTIBOX-S 3X12 вбудований, димчасті двері, Земля+Нейтраль, для бетонних та цегляних стін
АРТ. 135153
EAN номер..
3414971197794
Practibox S Шафа для прихованого монтажу Для цегляних і кам'яних стін, земля + нейтральні клемні колодки, димчасті двері, 3 ряда - 12 модулів / ряд
1,350.95
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
---|---|
Кількість рядків | 3 |
Кількість модулів | 12 |
Тип покриття | Двері |
Тип кришки | З вирізом |
Тип дверей | Простий / одиночний |
Прозорі двері | Так |
Signal passing door | Так |
З замком | Так |
Вид запору | Циліндр |
Матеріал корпусу | Пластик |
Глибина вбудовування | 72 mm |
Монтажна висота | 531 mm |
Ширина установча (вбудована) | 324 mm |
Монтажна глибина | 72 mm |
Earthing terminal block | Так |
Neutral terminal block | Так |
Din рейка | Так |
---|---|
З монтажною панеллю | Немає |
Можливість розширення | Так |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Висота | 535 mm |
Ширина | 328 mm |
Глибина | 103 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 36 |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Fitted with rainproof plate protection | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
2 документи
Autocad 3D
BIM файл
5 документи
Екологічний сертифікат
Договір
LOVAG-IT 22.008
(1.04 Mo)
Договір
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
Договір
LOVAG-IT 22.007
(1.02 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.173
(4.97 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ