Перейти до основного вмісту
Logo print

Щиток пластиковий PRACTIBOX-S 3X18 накладний, димчасті двері, Земля+Нейтраль

Practibox S Legrand

Щиток пластиковий PRACTIBOX-S 3X18 накладний, димчасті двері, Земля+Нейтраль

АРТ. 137218 EAN номер.. 3414971198890

Practibox S Шафа для накладного монтажу З клемами заземлення та нейтралі, димчасті двері, 3 ряда - 18 модулів / ряд

2,740.62 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Кількість рядків 3
Кількість модулів 18
Тип покриття Двері
Тип кришки З вирізом
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Так
Signal passing door Так
З замком Так
Вид запору Циліндр
Матеріал корпусу Пластик
Глибина вбудовування 0 mm
Монтажна висота 612 mm
Ширина установча (вбудована) 432 mm
Монтажна глибина 76 mm
Earthing terminal block Так
Neutral terminal block Так
Din рейка Так
З монтажною панеллю Немає
Можливість розширення Так
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Ступінь захисту IP IP40
Висота 616 mm
Ширина 436 mm
Глибина 108 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 54
Ударостійкість IK07
Робоча температура -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Fitted with rainproof plate protection Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
2 документи
Autocad 3D
137218.dwg dwg (1.88 Mo)
2 документи
Договір
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)
Договір