Щиток пластиковий PRACTIBOX-S 3X18 накладний, димчасті двері, Земля+Нейтраль
Practibox S
Legrand
Щиток пластиковий PRACTIBOX-S 3X18 накладний, димчасті двері, Земля+Нейтраль
АРТ. 137218
EAN номер..
3414971198890
Practibox S Шафа для накладного монтажу З клемами заземлення та нейтралі, димчасті двері, 3 ряда - 18 модулів / ряд
2,740.62
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
---|---|
Кількість рядків | 3 |
Кількість модулів | 18 |
Тип покриття | Двері |
Тип кришки | З вирізом |
Тип дверей | Простий / одиночний |
Прозорі двері | Так |
Signal passing door | Так |
З замком | Так |
Вид запору | Циліндр |
Матеріал корпусу | Пластик |
Глибина вбудовування | 0 mm |
Монтажна висота | 612 mm |
Ширина установча (вбудована) | 432 mm |
Монтажна глибина | 76 mm |
Earthing terminal block | Так |
Neutral terminal block | Так |
Din рейка | Так |
---|---|
З монтажною панеллю | Немає |
Можливість розширення | Так |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Висота | 616 mm |
Ширина | 436 mm |
Глибина | 108 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 54 |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Fitted with rainproof plate protection | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
2 документи
BIM файл
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ