Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Щиток Роз. 3P+N+T 63A 400В

Legrand

Щиток Роз. 3P+N+T 63A 400В

АРТ. 058910 EAN номер.. 3245060589103

Комбінований щиток P17 Tempra Pro IP66, 3К+Н+З, без рейки DIN, 63 A, 380/415 В~, 125x220 мм

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А 1 пост, 63 А, 5 полюсів, 400 В
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А Немає (без)
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 1
Захист Немає (без)
Диференційне реле Немає (без)
Кількість лінійних автоматичних вимикачів 0
Матеріал корпусу Пластик
Подача живлення (тип підключення) Інші
Diameter cable entry M32
Обслуговування Настінний монтаж
Ступінь захисту IP IP66
Виконання для збройних сил Немає
Колір Сірий
Висота 421 mm
Ширина 125 mm
Глибина 175 mm

Документація

2 документи
Інструкція з використання
2500400-01.pdf pdf (0.24 Mo)
Технічний опис
F00140EN-05.pdf pdf (1.34 Mo)