Щиток Plexo3 Ip65 2+1 Мод
Legrand
Щиток Plexo3 Ip65 2+1 Мод
АРТ. 001902
EAN номер..
3245060019020
Шафа настінна Plexo³ IP 65, 1 ряд, 2+1 модуль, світло-сірий
670.05
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
---|---|
Кількість рядків | 1 |
Кількість модулів | 3 |
Тип покриття | Двері |
Тип кришки | Закрите виконання |
Тип дверей | Простий / одиночний |
Прозорі двері | Так |
Signal passing door | Так |
З замком | Немає |
Вид запору | Інші |
Матеріал корпусу | Пластик |
Глибина вбудовування | 105 mm |
Монтажна висота | 170 mm |
Ширина установча (вбудована) | 89 mm |
Монтажна глибина | 48.5 mm |
Earthing terminal block | Немає |
Neutral terminal block | Немає |
---|---|
Din рейка | Так |
З монтажною панеллю | Немає |
Можливість розширення | Так |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7046 |
Ступінь захисту IP | IP65 |
Висота | 174 mm |
Ширина | 93 mm |
Глибина | 109 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 3 |
Ударостійкість | IK09 |
Робоча температура | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Fitted with rainproof plate protection | Немає |
Документація
2 документи
Навчальні документи
Технічний посібник
2 документи
Autocad 3D
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ