Перейти до основного вмісту
Logo print

Щиток Tbt Компакт

Legrand

Щиток Tbt Компакт

АРТ. 058926 EAN номер.. 3245060589264

Панель с трансформатором P17 Tempra Pro 220/24В, 150ВА, автоматичний вимикач, розетка 16А, 2К, 24В, IP44, 280х125 мм

15,491.65
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А 3 поста, 16 А, 2 полюси, 42 В
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А Немає (без)
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 0
Захист Інші
Диференційне реле Немає (без)
Кількість лінійних автоматичних вимикачів 0
Матеріал корпусу Пластик
Подача живлення (тип підключення) Інші
Тип роз'єму підключення до мережі Інші
Обслуговування Прихований монтаж
Ступінь захисту IP IP44
Виконання для збройних сил Немає
Колір Сірий
Висота 220 mm
Ширина 125 mm
Глибина 120 mm

Документація

2 документи
Інструкція з використання
2500430-01.pdf pdf (0.22 Mo)
Технічний опис
F00140EN-05.pdf pdf (1.34 Mo)
1 документи
Autocad 3D
058926.dwg dwg (0.4 Mo)