Щит Xl3 Клас Ii Н900
Legrand
Щит Xl3 Клас Ii Н900
АРТ. 020155
EAN номер..
3245060201555
Шафа розподільча XL³ 400 Клас II, для монтажу розподільних пристроїв, висота: 900 мм, висота лицьових панелей: 850 мм, ширина повна: 575 мм, ширина корисна: 515 мм, глибина: 175 мм
15,627.45
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 575 mm |
---|---|
Висота | 900 mm |
Глибина | 175 mm |
Матеріал | Сталь |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
З монтажною панеллю | Немає |
Монтажна пластина регулюється за глибиною | Немає |
Установка в стіну | Немає |
Кріплення на стовпі | Немає |
Кількість дверей | 1 |
---|---|
З заскленими дверима | Так |
З вентильованими дверима | Немає |
З задніми дверима | Немає |
Кількість замків | 1 |
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Скатний дах | Немає |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Ударостійкість | IK07 |
Ступінь захисту IP | IP43 |
Ступінь захисту (NEMA) | Інші |
Документація
5 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
Навчальні документи
Технічний опис
Технічний посібник
1 документи
BIM файл
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ