Щіточні Цокольні Панелі
Legrand
Щіточні Цокольні Панелі
АРТ. 047674
EAN номер..
3245060476748
Щіткова цокольна пластина Для шаф Altis шириною/глибиною 800 мм і висотою 100 мм
4,905.96
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Комплект бічних сторін основи |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Колір | Сірий |
Монтажна глибина в шафі | 800 mm |
Підходить для аерації / деаерації | Немає |
Підходить для знімного з'єднувального кабелю | Немає |
---|---|
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Висота | 100 mm |
Глибина | 800 mm |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ