Щіт. Пласт. Для Вводу Кабеля 4
Legrand
Щіт. Пласт. Для Вводу Кабеля 4
АРТ. 048159
EAN номер..
3245060481599
Розбірна пластина Для шаф Altis шириною 400 мм і глибиною 800 мм
2,258.60
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Полиця |
---|---|
Ширина | 224 mm |
Висота | 10 mm |
Глибина | 400 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ