Інтерфейс Scs - Dali,2 Мод Din
MyHOME_Up
Bticino
Інтерфейс Scs - Dali,2 Мод Din
АРТ. F429
EAN номер..
8012199850542
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Модель/Виконання | Інші |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 6 |
Захист від демонтажа | Немає |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
---|---|
Можливість оновлення | Немає |
Номінальна напруга з | 230-230 V |
Протокол | Інші |
Залежить від провайдера | Немає |
Візуалізація | Немає |
Веб-сервер | Немає |
Радіоінтерфейс | Немає |
ІЧ (інфрачервоний) інтерфейс | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ