4-Поз.Перем.Для Упр.Конд,Вент
Bticino
4-Поз.Перем.Для Упр.Конд,Вент
АРТ. HC4016
EAN номер..
8012199776859
7,407.23
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Кнопка поворотна |
Система монтажу | Комутаційна схема 0 - 1 - 2 - 3 |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 7035 |
Прозорий | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Номінальний струм | 3 A |
---|---|
Номінальна напруга | 250 V |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки |
Ширина | 45.1 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 50.5 mm |
Глибина вбудовування | 50.5 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ